เผยแพร่สินค้าของคุณ
wabi bollard
wabi bollard
wabi bollard
    kreon - purity in light

    wabi bollard

    kreon wabi bollard is an IP67 external spotlight. This luminaire is available with a 230V LED lightsource, a 40° beamangle and a colour temperature of either 2700K or 3000K. The luminaire head can be rotated 360° and tilted up to 90°. The inclination of the luminaire is lockable and can easily be set by using the marks indicated on the fixture. kreon wabi bollard is ideal for use in commercial properties or domestic spaces and can be perfectly applied along a path or a driveway, for adding additional illumination to dark areas. With the use of the optional installation accessories, this spotlight is suitable for installation on a wide range of outdoor surfaces, like concrete, gravel and soil.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_wabi_bollard
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์outdoor lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)455
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLamp

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา