เผยแพร่สินค้าของคุณ
wabi pillar 600
wabi pillar 600
    kreon - purity in light

    wabi pillar 600

    kreon wabi pillar is a residential pathway bollard. The black rectangular volume is fitted with a cost-efficient asymmetrical down-faced LED optic illuminating the ground surface. The front and back of the luminaire are made from impact resistant, thermal toughened black glass set in a black powder coated metal housing. Additional ground pins and concrete anchors ensure a firm installation in any type of ground.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_wabi_pillar_600
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์outdoor lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)656
    • กว้าง (มิลลิเมตร)84
    • ความลึก (มิลลิเมตร)62
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGalvanized steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา