เผยแพร่สินค้าของคุณ
wabi wall
wabi wall
wabi wall
    kreon - purity in light

    wabi wall

    kreon wabi wall is an outdoor shielded wall luminaire with a symmetrical floorwash light distribution suitable for installation on vertical external surfaces. kreon wabi wall can be installed at different heights for use in high end private and public areas. This compact IP65 luminaire is available with a LED lightsource and a colour temperature of either 2700K or 3000K.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_wabi_wall
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์wall luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)33
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLamp

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา