เผยแพร่สินค้าของคุณ
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
    kreon - purity in light

    stark 60 in-line

    kreon stark in‑line 60 is a 60 mm trimless recessed downlight that merges seamlessly with the ceiling, offering pure minimalism, low‑glare precision optics and high‑CRI LED performance for refined architectural environments.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stark-60-in-line
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์recessed downlight luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)