เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirror Gloss Particle Board
Mirror Gloss Particle Board
    Kronospan

    Mirror Gloss Particle Board

    Mirror Gloss boards are used in home and office furniture, luxury kitchens and retail spaces. They are produced using cutting edge lamination technology to create a surface with an unsurpassed gloss finish. A high quality decorative melamine film is pressed onto a particleboard substrate to create a product that captures and reflects the surrounding light. The range features scratch resistant, light and colorfast unicolored decors.

    สเปคสินค้า
    • Standard

      EN 14322; EN 312 - type P2

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5) - E-LE

      Features

      - Gloss surface

      - UV stability

      Application

      - Interior frontals

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mirror-gloss-particle-board
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2050
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักParticleboard
    • วัสดุรองLaminated Paper
    • ผลิตโดยฮังการี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ