เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
    Krugg Reflections

    Bijou LED Wall Mirror

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)

    • Bijou is a compact LED Mirror perfect for the Urban bathroom.


    • Cheerful, Graceful Styling for Your Bathroom
    • The lighted mirror has chic, tasteful lines that add to the luxury of marble and porcelain countertops and blend well with any vanity sink.
    • Daylight illumination from the mirror provides sunny brightness throughout your room.
    • The 15 x 20-inch modern yet classic LED mirror that you can hang the horizontally or vertically
    • You can turn the LED mirror on and off with its fingertip-touch sensor.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bijou-mirror
    • Product familyLED Mirrors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bijou
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)20
    • กว้าง (นิ้ว)15
    • ความลึก (นิ้ว)1.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMirror Glass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010550
    • ชื่อ ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (70)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)