เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

KS-QUADRO 20-2,2-DM

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: ks_quadro_20_2-2_dm
แบรนด์: KS-Quadro
Product family: calcium silicate
กลุ่มสินค้า: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
วันที่เผยแพร่: 2017-11-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.

compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,3 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10


วัสดุหลัก: Calcium silicate
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
IFC classification: Wall
ชื่อ UNSPSC: Bricks
รหัส UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 รหัส: L83122
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Wall units
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 รายละเอียด: Masonry wall systems
NBS Reference รหัส: 25-12-10
NBS Reference รายละเอียด: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
จำนวน OmniClass: 23-13 35 21 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®