เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

KS-QUADRO E 12-1,8-DM

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: ks_quadro_e_12_1-8_dm
แบรนด์: KS-Quadro
Product family: calcium silicate
กลุ่มสินค้า: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
วันที่เผยแพร่: 2017-11-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats. The construction system with the continuous, vertical installation channels over the entire wall height at a distance of 12.5 cm allows simple and substance-friendly integration of electrical and communication lines. Cables are laid in the wall without opening / slitting.

vertical e-perforation compressive strength fb = 12 [N/mm²] class of raw density ρ = 1,8 [kN/m³] termal of conductivity λ = 0,99 [W/(mK)] weights γ = 18 [kN/m³] characteristic strength fk = 7,0 [N/mm²] mortar M 10


วัสดุหลัก: Calcium silicate
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
IFC classification: Wall
ชื่อ UNSPSC: Bricks
รหัส UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 รหัส: L83122
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Wall units
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 รายละเอียด: Masonry wall systems
NBS Reference รหัส: 25-12-10
NBS Reference รายละเอียด: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
จำนวน OmniClass: 23-13 35 21 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®