เผยแพร่สินค้าของคุณ
KwickScreen Pro - Hospital Privacy and Infection Control Screen
KwickScreen Pro - Hospital Privacy and Infection Control Screen
KwickScreen Pro - Hospital Privacy and Infection Control Screen
KwickScreen Pro - Hospital Privacy and Infection Control Screen
KwickScreen Pro - Hospital Privacy and Infection Control Screen
KwickScreen Pro - Hospital Privacy and Infection Control Screen
    KwickScreen

    KwickScreen Pro - Hospital Privacy and Infection Control Screen

    Down with curtains…

    The KwickScreen Pro is our premier mobile healthcare partition screen, designed to be much more hygienic than a fabric curtain or folding screen. Opening anywhere between 0-300+ cm and either 160 or 190cm high, it can create agile and safe spaces with ease. Due to its innovative design, there is no need for hinges or multiple wheels along the edge of the screen, perfect for infection control and cleaning. Due to the big, uninterrupted panel, we can add large, impressive artwork to both sides which is proven to shorten recovery times through well-being.

    Users benefit mainly from reduced hospital-acquired infections, lower environmental impact, more visually appealing spaces and easier cleaning regimes.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions:

      Width – 45cm Closed/325cm open
      Depth – 52cm
      Height – 160cm or 190cm

      Weight
      160cm high – 29Kg
      190cm high – 30Kg

      Fire Rating
      ASTM E84 – Class A
      EN13501-1: 2018 - Euroclass B - s1 - d0

      Print Size
      300cm x 150cm
      15000px x 7500px

      Composition
      Aluminium – 20%
      Polyester – 16%
      Glass Fiber – 4%
      uPVC – 4%
      Other components - <1% by weight each

      95%+ of this product can be recycled

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kwickscreen-pro
    • Product familyRetractable Screens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KwickScreen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePortable Partitions, Screens, and Panels
    • OmniClass Number23-15 11 15 15 11
    • OmniClass TitleCubicle Curtains
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)