เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
    Kwik-Wall Company

    Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Operable Walls: Model 2020

    KWIK-WALL’s Model 2020 Individual Panels / Multi-Directional operation has been engineered for lasting performance. They are manufactured with a structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of a steel-reinforced frame. For added durability, an (optional) steel skin can be laminated on top of the substrate material. The Model 2020 combines individually operated panels with a track system that can utilize 90° “X,” “L” and “T” intersections for un-limited layout possibilities.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2020_3in_Multi_Directional
    • Product familyOperable Partitions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Operable Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-05-26
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (นิ้ว)194
    • กว้าง (นิ้ว)48
    • ความลึก (นิ้ว)3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้