เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
    Kwik-Wall Company
    Archived

    Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs

    The KWIK-WALL Model 2030 is our most popular panel configuration. Panels are hinged together in groups of two (2) to allow for quick and easy movement of multiple panels from the storage location to the installed position. The track system is a continuous straight run which also simplifies the structural header requirements that are necessary to support the wall system. A full range of panel finishes, options and accessories are available to customize the wall to best suit your requirements.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030
    • Product familyMoveable Walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์2000 Series Moveable Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)194
    • กว้าง (นิ้ว)48
    • ความลึก (นิ้ว)3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก6.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
    • IFC classificationWall
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMovable Panel Systems