KWIK-WALL... One Source for Wall Systems.
KWIK-WALL’s 2000 Series - Steel Panel operable wall systems answer the challenge for space division needs posed by multi-purpose room layouts. Years of continuing research and development have produced many outstanding features! KWIK-WALL's Model 2050 Electric Wall Systems are operated between the stacking location and installed position by an electric operator, which connects to the lead panel by a roller chain. Individual panels are hinged together to form a continuous panel train. The 2000 Series - Steel Panel construction features panels that are 3" thick, manufactured of a durable roll-formed steel frame and standard steel skins for maximum durability and sound control.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | อเมริกาเหนือ | อเมริกาใต้ |
|---|---|---|
กาตาร์ | คอสตาริกา | บราซิล |
ซาอุดีอาระเบีย | แคนาดา | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | จาเมกา | |
อิสราเอล | นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | ||
บาฮามาส | ||
เบอร์มิวดา | ||
ปานามา | ||
เปอร์โตริโก | ||
มาร์ตินีค | ||
เม็กซิโก | ||
สหรัฐอเมริกา | ||
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | ||
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | ||
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |