เผยแพร่สินค้าของคุณ
せせらぎ_Murmur_KF2306-44
せせらぎ_Murmur_KF2306-44
せせらぎ_Murmur_KF2306-44
せせらぎ_Murmur_KF2306-44
せせらぎ_Murmur_KF2306-44
せせらぎ_Murmur_KF2306-44
せせらぎ_Murmur_KF2306-44
せせらぎ_Murmur_KF2306-44
せせらぎ_Murmur_KF2306-44
せせらぎ_Murmur_KF2306-44
    Archived

    せせらぎ_Murmur_KF2306-44

    Kyoto is blessed with an abundant water supply. Flower rafts, riverbeds, and other familiar river currents are represented by the crests. Precious specimens passed down from generation to generation by craftsmen have been arranged in a modern style and produced with precision and care by hand.
    สเปคสินค้า
    • Item number : KF2306-44

      Category : Kyoto Shibori Bikyo

      Material : 100% Silk

      Repeat length : 4cm

      Repeat width : 7cm

      Effective width : 35cm

      Light-fastness : Grade 4 and above

      Weight (g/m) : Approx. 59g/m

      Manufacturer : Kyoto Shibori Bikyo

      Color : Shining Brown

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KF2306-44
    • Product familyTextile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric Textile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด

    สินค้าใกล้เคียง