เผยแพร่สินค้าของคุณ
High-Efficiency FT Series Wall Heat Only
LAARS Heating Systems

High-Efficiency FT Series Wall Heat Only

The FT Series advanced fire tube heat exchanger uses the latest technology in fire tube construction with a corrosion-resistant stainless steel design, resulting in quick heating response, ultra high efficiency & years of reliable service in this power-packed wall-hung boiler.

This design greatly reduces heating bills when compared to older, low-efficient boilers - up to 20% lower! Potentially saves thousands of dollars in heating bills over the life of the boiler.

สเปคสินค้า
  • Comfort | Reliability | Peace of Mind

    Modulates with up to 10:1 turndown to reduce energy use

    Durable, stainless steel fire tube heat exchanger for long life and superior heating performance

    Environmentally friendly, ultra high 95% AFUE efficiency

    Long life, high performance blower offers reliable, quiet operation

    Left side access panel to help get to hard to reach components

    Laars Advanced Control System

    • Quick set-up control functions
    • Outdoor Reset, to maximize efficiency
    • Conformal coating encapsulates control board protecting it from moisture
    • Anti-freezing control
    • Cascade up to 20 heating only units
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ft-series-wall-heat-only
  • Product familyCondensing Boilers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FT Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEG015210
  • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา