ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | laars-000002 |
---|---|
แบรนด์: | LAARS Heating Systems |
Product family: | Condensing Boilers |
กลุ่มสินค้า: | NeoTherm |
วันที่เผยแพร่: | 2012-02-13 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | http://www.laars.com/product/commercial-products/by-model.aspx |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/laarsheatingsystems/product/laars-000002
วัสดุหลัก: | |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | |
ผลิตใน: |
หมวดหมู่ BIMobject : | งานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์ |
---|
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Heat Flow Rate | 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr |
Installation Method | Floor Mounted |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Gas Connection Size | 1-1/2" | 2" |
Voltage | 120 V |
Water Connection Size | 2" | 2-1/2" |
Air Inlet Connection Size | 6" | 8" |
Vent Outlet Connection Size | 6" | 8" |
Service Location | Indoor | Outdoor |
Energy Source | Natural Gas | Propane Gas |
Heat Exchanger Material | Stainless Steel |
BIMobject®