เผยแพร่สินค้าของคุณ
ETERNA 150
ETERNA 150
ETERNA 150
ETERNA 150
    Label

    ETERNA 150

    Sliding Door Operator. Eterna is the automation system for LABEL sliding doors, conceived to ensure maximum silence, fluidity of movement and reliability. Eterna 150S single-leaf (loading capacity of up to 200 kg per leaf) Eterna 150D double-leaf (loading capacity of up to 150 kg per leaf) Eterna 200S single-leaf (loading capacity of up to 300 Kg per leaf) Eterna 200D double-leaf (loading capacity of up to 200 kg per leaf) Easy to program, the LABEL ETERNA automation system requires very little maintenance. The reduced consumption of electrical energy makes ETERNA the ideal solution to automate the entrances of hotels, shops, public buildings, shopping centres and hospitals. Designed with the greatest possible attention to detail, with a double wheel carriage for greater leaf stability and a soundproofed sliding guide, the LABEL ETERNA automation system complies with European standards: EN 16005; EN 13849-1; EN 13849 -2;EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2.
    สเปคสินค้า
    • •Power supply 150/230 Vac 50-60Hz •Max. power 100 W •Power absorption in stand-by mode 6 W •Brushless motor 4 Vdc with built-in Hall effect sensors •Power supply for external accessories 24 Vdc / 0,5 •Max. opening speed 0,8 m/sec •Closing speed Max. 0,6 m/sec. •Adjustable pause time 0 ÷ 30 sec. •Operating temperature -15° C + 50° C •Protection rating IP22 •Type of use Intensive use 100% •Number of opening cycles Tested 2,000,000 cycles (4,000 cycles/day) •Electrical power consumption for 1,500 opening/closing cycles Daily = 0.32 kWh - Yearly 118.63 kWh
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ETERNA150
    • Product familyAutomatic Sliding Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors Operator
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • OmniClass Number23-17 19 11 31
    • OmniClass TitleAutomatic Door Controls and Operators