เผยแพร่สินค้าของคุณ
NEXT 150D
NEXT 150D
NEXT 150D
NEXT 150D
    Label

    NEXT 150D

    LABEL NEXT automation system is designed to control the opening and closing of swing doors, where safety, quietness, and fluidity of motion are essential requirements. Next 150 for double leaves swing doors The great versatility of the LABEL NEXT automation systems is recommended for shops, public and private offices, hospitals, nursing homes, surgeries, hotels, coffee bars, and restaurants. The automatic swinging doors of the NEXT series are extremely safe, thanks to the encoder which detects the precise position of the door and, in the event of an obstacle, immediately reverses the movement of the door. LABEL NEXT, certifications: Electromagnetic Compatibility EMC 2014/30/UE EN 61000-6-2 Standard / EN 61000-6-3 Standard Low Voltage Directive LVD 2014/35/UE EN 60335-2-103 Standard Machinery Directive 2006/42/CE EN 13849-1 Standard / EN 13849-2 Standard Category=2, PL=d EN 16005 Standard ANSI/CAN/UL325 EN1634 (test report WF436685 for NEXT 120S
    สเปคสินค้า
    • •Maximum weight of the leaf 150 Kg •Maximum width of the leaf 1200 mm •Maximum opening angle 110° •Power supply 115 - 230 Vac 50/60 Hz •Max. Power 40 W • Stand-by power 5 W •Motor 24Vdc brushless motor with encoder •Duty cycle 100% •Max load of external accessories 0.5A 24Vdc •Output for electric lock Relay with N.O. / N.C. contact •Protection class IP 32 •Operating temperature 15°C +50°C •Opening speed (up to 90 °) adjustable from 2s to 12s •Closing speed adjustable from 4s to 12s •Pause time adjustable from 0.5s to 60s •Pause time (disabled people) adjustable from 0.5s to 60s
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NEXT150D
    • Product familyAutomatic Swing Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swing Doors Operator
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)76
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_39
    • Uniclass 2015 DescriptionHinged doorset systems