เผยแพร่สินค้าของคุณ
REVOLUS 90
REVOLUS 90
REVOLUS 90
REVOLUS 90
    Label

    REVOLUS 90

    REVOLUS 90 is the ideal automation system for rectilinear sliding doors installation in emergency escape routes. REV-S90 single-leaf, with a load capacity up to 130 kg per leaf, and a clear opening width of 700 ÷ 3000 mm REV-D90 2 leaves, with a load capacity up to 90 kg per leaf, and a clear opening width of 900 ÷ 3000 mm Designed to be installed in emergency escape routes, REVOLUS 90 automatic doors are extremely safe, reliable and easy to install. The “redundant” system ensures that, should any part of the main automation system fail, the secondary system will take over to perform emergency opening of the automatic door, while the incorporated emergency battery ensures that the door will open in emergency mode within 5 seconds, in the event of a malfunction. The REVOLUS 90 automation system complies with the Machinery Directive: 2006/42 EC; the Electromagnetic Compatibility Directive: EMC 2014/30/EU; Low Voltage Directive: LVD 2014/35/EU, has obtained TÜV SÜD Quality Certification(Certificate number G623) and EN 16005.
    สเปคสินค้า
    • •Power supply 230 Vac 50-60Hz •Max. power 100 W •Power absorption in stand-by mode 6 W •Brushless motor 24 Vdc with Encoder •Max. opening speed Max. 0,8 m/sec. 1 leaf •Closing speed Max. 0,6 m/sec. 1 leaf •Operating temperature -15° C + 50° C •Protection rating IP2 •Type of use Intensive use 100% •Safety sensors monitoring before every opening/closing •According to performance level “d” of EN 13849-1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.REVOLUS90
    • Product familyAutomatic Sliding Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors Operator
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)135
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • OmniClass Number23-17 19 11 31
    • OmniClass TitleAutomatic Door Controls and Operators