เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood facade Trendliner Kontrast
Wood facade Trendliner Kontrast
Wood facade Trendliner Kontrast
Wood facade Trendliner Kontrast
    Ladenburger

    Wood facade Trendliner Kontrast

    Wooden facade profile with tongue+groove. We offer this product in different type of wood: spruce, douglas, fir tree and larch from the EU.When finished, the facaade profile looks like a rhomboid moulding with a black underlay. The contrasting tongue creates a clear structure that emphasises the linear character of the building. Various profile widths and surfaces are available for different looks. Trendliner Contrast elegant: the façade profile looks like a classic rhomboid moulding with black underlay. The rounded bevelled edges create an elegant joint. Trendliner Contrast striking: the façade profile looks like a sharp-edged rhomboid moulding with a black underlay. The angular bevelled edges particularly emphasise the contrasting effect of the black joints.
    สเปคสินค้า
    • This product are produce in :

      27x96mm TL

      27x121mm TL XL

      27x69mm TL XS

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wood-facade-trendliner-kontrast
    • Product familywood facade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trendliner
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)27
    • กว้าง (มิลลิเมตร)96
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรอง1C Polyurethane
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEC003167
    • ชื่อ ETIMWall and facade cladding wood
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_99_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWood window walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Wall Coverings

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)