เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood facade Wechselfalz Kontrast
Wood facade Wechselfalz Kontrast
Wood facade Wechselfalz Kontrast
    Ladenburger

    Wood facade Wechselfalz Kontrast

    Wooden facade profiles with different widths: vertical Wechselfalz Kontrast: juse 1 or 3 different widths for a smart look in a vertical installation. We offer this products in different type of wood: spruce, douglas, fir tree and larch from the EU.
    สเปคสินค้า
    • We produce this Profil in different widths which are able to be get combiete to each other. Important für die combinaition is to chose the same thick. 

      For example 22x121 and 22x96 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wood-facade-vertical
    • Product familywood facade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wechselfalz
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)22
    • กว้าง (มิลลิเมตร)146
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรอง1C Polyurethane
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEC003167
    • ชื่อ ETIMWall and facade cladding wood
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_99_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWood window walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Wall Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โครเอเชีย
    เช็กเกีย
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สโลวาเกีย
    สโลวีเนีย
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)