เผยแพร่สินค้าของคุณ
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
    Laminados y Blindados

    ENERGYGLASS

    ENERGYGLASS solar control glasses, regulate the transmission of light and heat that pass through them, achieving the perfect balance between transparency and temperature to give comfort to interior spaces.

    สเปคสินค้า
    • ENERGYGLASS CONTROL glasses have an invisible metallic layer that reflects sunlight to the outside of the building, allowing greater control of the entry of light and heat rays into the interior of the building.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.energyglass
    • Product familyENERGYGLASS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CONTROL
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3210
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)111
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEC003188
    • ชื่อ ETIMGlass
    • UNSPSC nameLaminated glass
    • UNSPSC code30171705
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_33_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLaminated glass sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-17 15 11 31
    • OmniClass TitleLaminated Glass
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้
    โคลอมเบีย
    ชิลี
    ซูรินาเม
    บราซิล
    โบลิเวีย
    ปารากวัย
    เปรู
    เฟรนช์เกียนา
    เวเนซุเอลา
    สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
    หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
    อาร์เจนตินา
    อุรุกวัย
    เอกวาดอร์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)