เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
    Laminados y Blindados

    LAMIGLASS INTERIOR COLOR

    They are glasses made up of two or more sheets of flat glass, adhered with intermediate films of polyvinyl butyral (PVB) or ethylene vinyl acetate (EVA) in opaque or translucent colors, according to the desired style. In case of breakage, the sheets are joined together through the interlayer.

    สเปคสินค้า
    • Laminated glass filters more than 97% of UV rays, responsible for the wear and discoloration of furniture fabrics. On the other hand, it is possible to improve the acoustic performance of glass through thickness, composition and special interlayers for noise mitigation.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lamiglass-interior-color
    • Product familyLAMIGLASS INTERIOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์COLOR
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)172
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003188
    • ชื่อ ETIMGlass
    • UNSPSC nameLaminated glass
    • UNSPSC code30171705
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_33_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLaminated glass sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-17 15 11 31
    • OmniClass TitleLaminated Glass

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้
    โบลิเวีย
    ปารากวัย
    เปรู

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)