ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab |
---|---|
แบรนด์: | Laminam |
Product family: | Serie |
กลุ่มสินค้า: | I Naturali Marmi |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 1000 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 3000 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 5.6 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-10-11 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัสดุก่อสร้าง |
I NATURALI
A unique collection that guarantees the same performance on large size of the most common natural materials, to provide engineers and designers unexplored possibilities in the realisation of projects of great architectural importance. Divided in two classes, it faithfully reproduces the technical essence and aesthetics of material from which it draws inspiration, revealing textures with high technological value.
I NATURALI_MARMI
By definition, shining metamorphic rocks that diversify in changing energetic veins.
The technical features of this series make it suitable for both the interior design world as well as for application in the architecture/construction business.
The serie Travertino Grigio Venato is available in the 1000x3000 mm size.
Below are the possible intended uses for the I Naturali_Marmi/ Travertino Grigio Venato serie:
CONSTRUCTION:
FLOORING.......................................................................|In the construction business, the product can be processed
INTERIOR/EXTERIOR CLADDING.................................|directly on site. For further details about installation, please refer .........................................................................................|to the technical guide attached.
FURNITURE:
TABLE FINISH..................................................................|For the furniture industry, Laminam slabs constitute a semi-
CABINET FINISH.............................................................|finished product. To accomplish the finished product (table, .........................................................................................|countertop, etc.), the slab must first be processed by .........................................................................................|companies which specialise in furniture manufacturing, such as .........................................................................................|marble workers, glass workers, etc.
Produced using advanced technologies, the ceramic slab Laminam teams reduced thickness and large size with high resistance to mechanical stresses, to chemicals, to wear, to scratches, to deep abrasion and to bending, it is easy to sanitise, resistant to frost, fire, mould and mildew, and to the effect of UV rays. All the characteristics and chromatic properties of the slabs are unchanging, designed to stand the test of time in all atmospheric conditions.
Laminam 5 (nominal thickness 5,6mm)
Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.
URL สินค้า: | http://www.laminam.it/ontop/en/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www.youtube.com/watch?v=P2Qqg1UizY4 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | http://www.laminam.it/ontop/en/ |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://www.laminam.it/ontop/en/ |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/laminam/product/serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab
วัสดุหลัก: | Ceramics |
---|---|
วัสดุรอง: | Fibreglass reinforced polymer composite |
ออกแบบใน: | Italy |
ผลิตใน: | Italy |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 24.6 |
หมวดหมู่ BIMobject : | วัสดุก่อสร้าง - กระเบื้อง |
---|---|
IFC classification: | Building Element |
ชื่อ UNSPSC: | Wall finishing materials |
รหัส UNSPSC: | 301615 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L512 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Wall tiles |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 รหัส: | EF_25_10 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Walls |
NBS Reference รหัส: | 92-96 |
NBS Reference รายละเอียด: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 70 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wall Finishes |
จำนวน OmniClass: | 23-15 15 13 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Application | Wall ; Floor ; Ventilated façade |
Material | Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh |
Tile Type | Slab |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh |
BIMobject®