เผยแพร่สินค้าของคุณ
Add Table H66
Lammhults

Add Table H66

Add is a small side table that comes to you, or comes with you. The subtle tilt of the table brings support to your work or play without the usual intrusion of perimeter legs. The leaning design creates a playful sense of motion for the activity-based environment. The Add table is designed to never be more than an arm’s length away. Add table is an extension of the Add family, including a number chairs and stools as well as storage products, see separate presentations.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.addtable-h650
  • Product familyTables and Trolleys
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Add
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)660
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)