เผยแพร่สินค้าของคุณ
Archal X Table H73 80x80
Lammhults

Archal X Table H73 80x80

The Archal series come to life as the complement of the Archal chair, using the same design references to sculpture in metal casting and the same bold linear style. The Archal table series is designed in scale and proportion for smaller groups and smaller settings. The Archal X and T tables combine extruded steel tubing pillars and cast aluminium feet, with textured coatings or polished chrome. A wide range of heights, top sizes and materials provide the greatest project solution flexibility.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.archal-x-table-h730-800x800
  • Product familyTables and Trolleys
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Archal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)730
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (28)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)