เผยแพร่สินค้าของคุณ
Funk Table H110 D100
Lammhults

Funk Table H110 D100

Function, simplicity and clarity define the Funk table collection. Office work has evolved as workers meet and exchange ideas in an increasing number of settings. The workspace can now be a meeting room, a large open office, a lounge or even the company café. Funk is a great flexible collection, with a strong visual identity for the office landscape, available for any application in the modern work place.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.funktable-h1100-d1000
  • Product familyTables and Trolleys
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Funk
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (28)