เผยแพร่สินค้าของคุณ
S70-3 Barstool 63
S70-3 Barstool 63
S70-3 Barstool 63
    Lammhults

    S70-3 Barstool 63

    The S70 collection was launched in 1968, and it originally included 12 items, ranging from ashtrays and coat hangers to tables and chairs. The commanding design element of the series, both visual and structural, was its large-diameter tubing in steel, which gave the series its name. Together with a range of bold colors, this feature brought instant global recognition of the series and to Lammhults. The S70-3 stool remains the fresh face of Lammhults design, decade after decade.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.s70-3-barstool-630
    • Product familyBarstools and Stools
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S70
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)710
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPlywood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)