เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stormbell 80 Suspended Lamp
Stormbell 80 Suspended Lamp
Stormbell 80 Suspended Lamp
    LAMP

    Stormbell 80 Suspended Lamp

    Maintaining the rationalist inspiration of its larger predecessor, Stormbell 80 Lamp is the miniaturisation of a hood designed to adapt to both hospitality environments and new work spaces, in its individual or System version. The application of sustainable is also one of the features that makes this luminaire unique.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stormbell-80-lamp
    • Product familySTORMBELL 80
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์INDOOR
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPE/PP
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001959
    • ชื่อ ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 00
    • OmniClass TitleElectrical Lighting
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)