Aluminum Crossover Ladder with Alternating Tread Stairs (ATS) provides a patented, space-saving access and crossing solution that replaces vertical and caged ladders while allowing personnel to safely pass over equipment, piping, or conveyors. Engineered in aluminum, this integrated system combines forward-facing alternating tread stair access with a durable crossover platform, meeting OSHA and IBC code requirements. Designed for compact and congested environments such as rooftops, mezzanines, and processing lines, Lapeyre’s aluminum crossover with ATS offers architects, engineers, and contractors a lighter-weight, code-compliant alternative to ladders, ship stairs, and custom-fabricated platforms.
Applications
The Aluminum Crossover with ATS is ideal where safe, forward-facing access and clearance over obstacles are required:
Roof access hatches and rooftop equipment
Mezzanine platforms and interstitial spaces
Manufacturing and distribution facilities
Conveyors and material handling systems
Process piping, tanks, and silos
Comparison: ATS Crossovers vs. Ladders / Ship Stairs
Vertical Ladder – Minimal footprint, but high fall risk and no safe means to cross over equipment.
Ship Stair – Safer than a ladder, but requires significant horizontal space and often additional platforms.
Crossover with Alternating Tread Stairs – Combines compact access, forward-facing safety, and an integrated crossing platform in a fully code-compliant system.
Differentiators
Patented Design – Lapeyre Stair pioneered the Alternating Tread Stair and applies it to integrated crossover solutions.
Code Compliance – Meets OSHA and IBC-Industrial requirements where ladders and improvised crossovers fall short.
Integrated System – Stair access and crossover platform designed as a single engineered solution.
Customization – Heights, platform widths, and spans are adjustable in precise increments for a tailored fit.
Quick Ship Options – Standard configurations available for fast delivery.
Lapeyre Legacy – Decades of innovation in industrial access, safety, and crossing solutions.
Available Downloads
Revit Families (.rfa)
ATS Crossover – 8 ft vertical height
ATS Crossover – 12 ft vertical height
ATS Crossover – 16 ft vertical height
CAD / DWG Files
Plan view
Section detail
Platform and guardrail attachment
Specification Sheets (PDF)
Guide Specs (Word / CSI Format)
Section 055000 – Metal Stairs and Platforms
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |