เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conventional Crossover Stairs
Conventional Crossover Stairs
    Lapeyre Stair, Inc

    Conventional Crossover Stairs

    Crossover stairs are designed to provide safe passage over obstacles like equipment, pipes, and conveyors in industrial environments. Built with heavy-gauge steel construction, our systems offer exceptional durability and support, with a 1,000 lb weight capacity. Crossover stairs are ideal for factories, warehouses, and maintenance facilities, they provide easy access to elevated work areas while promoting efficient movement throughout the workspace. Learn more about our crossover bridge, ladder, and stair systems.

    สเปคสินค้า
    • Key Crossover Stair Benefits:

      • 1,000 lb load capacity.
      • 15-day Lead Times (for powder-coated systems).
      • Dedicated Integrator Account Support.
      • In-stock systems, ready to ship. 
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.conventional-crossover-stairs
    • Product familyStairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Crossover Stairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • IFC classificationStair
    • UNSPSC nameStair parts
    • UNSPSC code30161908
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Stairs
    • OmniClass Number23-17 23 17 11
    • OmniClass TitleStair Component Products
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • CSI UniFormat II TitleSTAIRS

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง