เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAPITEC CLADDING
LAPITEC CLADDING
LAPITEC CLADDING
    Lapitec
    Archived

    LAPITEC CLADDING

    Lapitec® is a sintered stone, an innovative material produced in the form of a large size slab using an exclusive patented technology, which can be applied both indoors and outdoors. Lapitec® sintered stone is resistant to wear, atmospheric agents, exposure to sunlight (UV), heat, frost and water absorption. The different surface finishes of Lapitec® make it suitable for use both for floors and walls. (see classification according standards DIN 51130, DIN 51097, UNI EN 14231) Lapitec® is compatible with a wide range of adhesives and fixing systems that allow it to be installed on various types of supports and substrates; it can be used without limitations in different situations, even particularly harsh ones (humid environments, saline atmospheres, presence of aggressive pollutants etc.).
    สเปคสินค้า
    • Lapitec slabs are suitable for both interior and exterior cladding applications. Applications have been studied and certified in partnership with different producers as Mapei, Sika, Ardex, Laticrete, PCI-Basf. Please refer to Cladding Manual to verify applicability of each thickness for the different uses.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LAPITEC-CLADDING
    • Product familyLapitec for cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sintered stone slabs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSintered stone
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)