เผยแพร่สินค้าของคุณ
Indre By Bar Stool
Københagen Outstanding
Archived

Indre By Bar Stool

This minimalistic bar stool from our Indre By line is a perfect solution for restaurant and bar gardens. Whencombined with one of our bar tables, diverse stylish furniture arrangements can be created as required. Made of the highest quality larch wood and powder-coated steel, it provides durability as well as weather resistance, ensuring long-term use. Created inspired by Scandinavian architecture, it combines high quality finish and functionality with innovative form and eye-catching design.

สเปคสินค้า
  • The outdoor bar stool is made of powder-coated steel. Its seat is made of larch wood. All products from Københagen line can be adjusted to 2 following types of foundations: F (In-ground installation. Special surface preparation is required) and S (Item can be attached to the ground with a chemical anchor or - for some products - freestanding ). The choice of foundations type should be made before purchase. Please contact us so we can help you to decide which installation method would be optimal.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.indre-by-bar-stool
  • Product familyIndre By
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urban furniture
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)750
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEC012257
  • ชื่อ ETIMBench
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29_84
  • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-11 29 13 11
  • OmniClass TitleExterior Benches
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)