เผยแพร่สินค้าของคุณ
Indre By Bar Table
Københagen Outstanding
Archived

Indre By Bar Table

Redefine your restaurant, café or bar garden with this minimalistic bar table from our Indre By line. When combined with our bar stools and other furniture from our line, numerous eye-catching arrangements can be created. Made of high quality larch wood and powder-coated steel, it ensures stability, durability and weather-resistance. Created inspired by Scandinavian architecture, this table combines high quality finish and functionality with innovative form and remarkable design.

สเปคสินค้า
  • The bar table is made of powder-coated steel. A tabletop is made of larch wood. All products from Københagen line can be adjusted to 2 following types of foundations: F (In-ground installation. Special surface preparation is required) and S (Item can be attached to the ground with a chemical anchor or - for some products - freestanding ). The choice of foundations type should be made before purchase. Please contact us so we can help you to decide which installation method would be optimal.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.indre-by-bar-table
  • Product familyIndre By
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urban furniture
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_86
  • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-11 29 15
  • OmniClass TitleExterior Tables
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)