เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deepline 3m³ waste container
Lassila & Tikanoja

Deepline 3m³ waste container

DeepLine Series is a convenient, compact and cost-effective choice for capacious waste collection in properties and entire residential areas. This ensures longer emptying intervals and prevents waste to be scattered around.

Partly underground DeepLine waste containers can be used to collect various waste types. Both sides have filler openings, shaped according to the waste type. Their use can be instructed with signs. Emptying is performed safely and quickly with a single-point lifting through the sack’s emptying bottom.

DeepLine is easy and quick to install – the installation depth is just 1.4 meters. It has a concrete body which endures the effects of earth pressure and ground frost.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.articlenumber2
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2891
  • กว้าง (มิลลิเมตร)960
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1670
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • UNSPSC nameCement
  • UNSPSC code30111601