เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isofactor Isocopre
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isofactor Isocopre

3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)

The ISOFACTOR® range of roof panels has been designed for use in the agricultural and livestock industry, which has specific and distinctive requirements in terms of performance.

ISOFACTOR® not only offers a high degree of thermal insulation, it is also hygienic and offers good resistance to mechanical stress, mould, acids, rust and any other type of corrosion. 

ISOFACTOR® insulated roof panels have a sheet of fibreglass applied to the internal side, meaning they can be cleaned and washed, thus preventing deterioration issues.
This feature makes it an innovative roof panel that will last well over time and protects your investment. ISOFACTOR® ISOCOPRE is a self-supporting sandwich panel composed of a high-density expanded polyurethane insulating layer, CFC-free and therefore environmentally friendly, faced with a rigid external layer of prepainted steel or aluminium with six ribs and excellent static resistance and a fibreglass facing, which may be subject to colour alterations.
Maximum manufacturing thickness 100 mm.

สเปคสินค้า
  • Lattonedil ISOFACTOR® ISOCOPRE Roof panel.

    . 6 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: fiberglass facing.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.isofactor
  • Product familyRoof Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane PUR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
  • UNSPSC nameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSC code30
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 11
  • OmniClass TitleMetal Roof Panels
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)