เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.6.8 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 95 mm Wood section : 20 x 68 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 65.71 mm Average void area : 77% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lauder-linea-2-6-8-wall
    • Product familyLINEA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)