เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
    Laudescher
    Archived

    LINEA 3D PIX Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,4 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color : B-s1,d0
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lauder-linea-3d-pix-wall
    • Product familyLINEA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes