เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pro A washbasin 28x48 cm, white , taphole on left
Laufen-FI

Pro A washbasin 28x48 cm, white , taphole on left

This BIM object is made in conjunction with Laattapiste - LAUFEN pro is a comprehensive bathroom range, which offers the ideal solution for every spatial situation and requirement and also reflects the building values of the current generation.Industrial design is the modern answer to the once revolutionary idea that everyone has a right to enjoy beautiful forms. Good design is now no longer a right reserved for the most affluent customers. Modern methods of industrial production and designers such as Peter Wirz of Process, who put optimum manufacturing feasibility at the forefront of their creative processes, make such sanitary ware ranges as LAUFEN pro possible. This does not just benefit the designer, more importantly, it also benefits the customer.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PL8159550001041
  • Product familyPRO-A
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)