เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.210953
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SHOWER TRAYS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast marble
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures