เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO 1000x900 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1000x900 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1000x900 shower tray, super flat
    LAUFEN

    LAUFEN PRO 1000x900 shower tray, super flat

    Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.210957
    • Product familyLAUFEN PRO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SHOWER TRAYS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)33
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures