เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

KARTELL BY LAUFEN Shower tray 800 x 1000 mm

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 212331
แบรนด์: LAUFEN
Product family: Kartell by Laufen
กลุ่มสินค้า: SHOWERTRAYS
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 1000
ความสูง (มิลลิเมตร): 55
ความลึก (มิลลิเมตร): 800
วันที่เผยแพร่: 2015-03-05
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 2
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
Rectangular shower tray made of SENTEC solid surface material, casted
Removable siphon cover made of SENTEC solid surface
For floor-even installation (no feet support required)


วัสดุหลัก: Solid surface
วัสดุรอง: Solid surface
ออกแบบใน: Switzerland
ผลิตใน: Poland
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 30.5

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L72143
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Shower trays
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Shower Trays
NBS Reference รหัส: 35-06-84
NBS Reference รายละเอียด: Shower Trays

BIMobject®