เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.212951
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower tray
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)38
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast marble
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures