เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm) mm, flat (65 mm)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.215033
  • Product familyPLATINA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SHOWER TRAYS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)65
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures