เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLUTIONS Shower tray 1400 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Shower tray 1400 x 900 mm

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, also suitable for flush installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.215445
  • Product familySOLUTIONS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower tray
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)38
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)67.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures