เผยแพร่สินค้าของคุณ
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
    LAUFEN

    SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm

    Bathtub made of Sentec solid surface material Back to wall version, with one piece panel with integrated overflow with click-clack drain and cover made of Sentec Charge 000 – without whirl system
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.220347
    • Product familySONAR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)535
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)815
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)116
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures