เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1760 x 760 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1760 x 760 mm

Freestanding bathtub made of SENTEC solid surface material, with not removable panels Overflow slot and tap bank at feet side With pre-installed lifting system to move the bathtub aside in case of maintenance, with floor fixation With pre-installed overflow and siphon with click-clack function With waste cover made of SENTEC solid surface Charge 616 – without whirl system, with sensor control for illuminated overflow slot Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 627 – Whirlpool with air massage, illuminated overflow slot and mist
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.222332
  • Product familyKartell • LAUFEN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-03-05
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)540
  • กว้าง (มิลลิเมตร)760
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1760
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)127
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815