เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm

Bathtub made of SENTEC solid surface material, casted for the right corner, with not removable L-panel left With overflow slot at front side and tap bank at opposite side With aluminium frame and floor fixation With pre-installed overflow and siphon with click-clack function With waste cover made of SENTEC solid surface Charge 616 – without whirl system, with sensor control for illuminated overflow slot Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 627 – Whirlpool with air massage, illuminated overflow slot and mist
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.223335
  • Product familyKartell • LAUFEN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-03-05
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)590
  • กว้าง (มิลลิเมตร)860
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)97
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815