เผยแพร่สินค้าของคุณ
MODERNA PLUS Bathtub 1800 x 800 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1800 x 800 mm, steel

Rectangular bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.0)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.225060
  • Product familyMODERNA PLUS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)56
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา