เผยแพร่สินค้าของคุณ
THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel
LAUFEN

THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0)Charge 040 – with antinoise pads
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.225090
  • Product familyTHALLIUM
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BATHS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)420
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501