เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 040 – with antinoise pads (fulfil DIN 4109) Charge 041 – with antinoise pads (fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.225100
  • Product familyPALLADIUM
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BATHS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)430
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)43
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501